Chwytak do bloków silników
![](/fileadmin/_processed_/b/d/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5011-A__SALL__AIN__V1_3c9e83e537.png)
Zadanie
Podczas paletyzacji w celu składowania bloków cylindrowych na potrzeby wewnętrznego ruchu zakładowego, zarówno element, jak i przekładka musiały być chwytane. Niedokładności w rozmieszczeniu nośników ładunku musiały być wyrównywane przez chwytak.
Rozwiązanie
Chwytak został wyposażony w wytrzymały układ wyrównania osi XYZ. Przy tym układ wyrównania osi XY kompensuje niedokładności położenia na płaszczyźnie. Układ wyrównania osi Z służy jako ochrona przed najechaniem podczas ładowania palet. Chwytanie przekładek osiągnięto za pomocą aktywnie regulowanych ssawek próżniowych.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 3100 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 40 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 60 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 30 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty